Câbles avec contacts mâles d'un côté pour la fixation sur les prises côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV), pour l'installation sur les stations de recharge pour l'électromobilité (EVSE)
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M
-
Kit de câbles pour prise côté infrastructure
1737287
CHARX connect modular, Type 2, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,7 m, Montage par enfichage, avec contacts mâles d'un côté, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), CEI 62196-2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001