FL ISOLATOR 100-M12 RMS
-
Séparateur de réseau
2904671
Isolateur réseau passif avec adaptateur préinstallé pour montage sur profilé. Isolation galvanique pour réseaux Ethernet. Protection contre les différences de potentiel jusqu'à 4 kV. Vitesse de transmission jusqu'à 100 MBit/s. Connecteurs femelles M12 (détrompage D).
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Isolant réseau |
| MTTF | 18372 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 13381 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 3348 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 38062 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 12264 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | Port X1 // Port X2 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 250 Vrms |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | module passif, pas de tension d'alimentation requise |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (Longueur totale entre les deux ports (en fonction du débit de données et du câble utilisé)) |
| Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour IPv4 et IPv6 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Nombre de voies | 1 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Matériau Boîtier | FR 2010 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Blindage | Aucune connexion à la terre de protection (PE) |
| isolation capacitive entre les deux raccordements de blindage |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Résistance aux vibrations selon CEI 61373, EN 61373 | Vibration (service): Catégorie 1, classe B |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Choc (stockage/transport): 30g, durée 18 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C (85 °C pour une durée de 10 min. ; ensuite, la fonction n'est plus garantie - contrôler l'appareil) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-4 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Normes/Prescriptions | EN 50121 et EN 50155 (pour les applications ferroviaires) |
| CEI 60571 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Juxtaposable sur profilé |
| Référence | 2904671 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC332 |
| GTIN | 4046356872898 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 343,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 343,6 g |
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
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313915
-
PP-RJ-RJ - Panneau de jonction 2703015
-
PP-RJ-SC - Panneau de jonction 2703016
-
PP-RJ-SCC - Panneau de jonction 2703018
-
PP-RJ-IDC - Panneau de jonction 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Panneau de jonction 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Panneau de jonction 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Panneau de jonction 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Panneau de jonction 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Panneau de jonction 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panneau de jonction 2904933
-
VS-M12MS-PPC/ME-93E-LI/2,0 - Câble de réseau 1406483
-
VS-M12MS-PPC/PL-93E-LI/2,0 - Câble de réseau 1406577
-
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 - Câble de réseau 1406056
-
VS-93E/... - Câble préconfectionné pour bus 1416402
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B CMC - Câble de réseau 1524307
Avantages
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Montage facile
Homologation pour des applications ferroviaires (matériel roulant) conformément à EN 50155 et EN 50121
Aucune alimentation en tension requise
Rigidité diélectrique jusqu'à 4 kV
Circuit imprimé, avec revêtement de protection pour le protéger des facteurs environnementaux agressifs en milieu industriel particulièrement hostile
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7