CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR
-
Connecteurs pour C.I. USB
1332643
Connecteurs pour C.I. USB, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 24, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé, USB 3.0
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de données (côté appareil) |
Type | USB-C |
Type de capteur | USB 3.0 |
Nombre de pôles | 24 |
Enfichable | USB-C |
Type de conditionnement | Tape and Reel |
Largeur de ruban [W] | 24,00 mm |
Diamètre de bobine [A] | 330,00 mm |
Nombre de prises | 1 |
Version | Connecteur femelle |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Tension assignée (III/2) | 20 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 1500 V |
Courant de référence | 5 A |
Résistance de contact | 40 mΩ |
Plage de fréquence | 10 Hz ... 55 Hz |
Résistance d'isolement | 100 MΩ |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | USB 3.2 Gen 2 |
Vitesse de transmission | 10 GBit/s |
Transmission de puissance | 100 W |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement soudé |
Largeur | 9,85 mm |
Hauteur | 3,31 mm |
Longueur | 9,87 mm |
Orientation vers PCB | 90,00 ° |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | LCP |
Tension d'essai fil/fil | 100 V |
Tension d'essai fil/blindage | 100,00 V |
Accélération | 3,1 m/s² |
Absence d'halogène | oui |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 10000 |
Force d'enfichage par contact de signal | 20,00 N |
Force de retrait par contact de signal | < 8 N |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | EIA 364-1000 |
Fréquence | 10-55 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 1,52 mm |
Durée du contrôle | 2,00 h |
Résistance de passage R1 | 40,00 mΩ |
Spécification de contrôle | |
Spécification de contrôle | 60068-2-27 |
Accélération | 50,00 g |
Nombre de chocs dans chaque sens | 18,00 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Type de montage | Soudage THR |
Conseils de traitement | |
Process | THR/SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification température Tc | 260 °C |
Cycles de soudage par refusion | 3 |
Référence | 1332643 |
Conditionnement | 800 Unité(s) |
Commande minimum | 800 Unité(s) |
Clé de vente | AB14 |
Product key | ABNDAC |
GTIN | 4063151630249 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1,095 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 g |
Numéro du tarif douanier | 85366930 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Optimisé pour les procédés de soudage CMS/par refusion THR
Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s
Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7