SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible
1215777

Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-5, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Plastique, type de raccordement: SMD, Single Pair Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Connecteurs selon CEI 63171-2
THR compatible avec un soudage
Transmission des données jusqu'à 600 MHz
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place

Questions fréquemment posées


Pour quelle norme Single Pair Ethernet de l'IEEE le connecteur est-il adapté ?

Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.... Voir plus

Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.

Voir moins

Puis-je utiliser les presse-étoupes de boîtier existants de la gamme M8 / M12 pour cet élément de contact ?

Oui, les presse-étoupes de boîtier Phoenix Contact sont compatibles et peuvent donc être utilisés. Voir à ce sujet la rubrique "Accessoires" de l'article.


Quels sont les modèles de presse-étoupes existants ?

Les raccords à vis du boîtier pour les éléments de contact sont disponibles en montage face arrière ou face avant. Vous les trouverez dans la rubrique "Accessoires" de l'article.


À quel type de verrouillage les presse-étoupes de boîtier sont-ils adaptés ?

Les raccords de boîtier sont disponibles en tant que système de verrouillage à vis ou Push-Pull.


Est-il possible d'obtenir la classe de protection IP6x à l'état non enfiché ?

Vous trouverez des informations sur la classe de protection à l'état enfiché et non enfiché dans les raccords de boîtier correspondants sous "Accessoires" de l'article.


À quelles opérations de traitement les connecteurs SPE sont-ils destinés ?

Les connecteurs sont adaptés au processus de traitement par refusion automatisé avec Pick-and-Place.


Où trouver des caractéristiques concernant la conception ?

Des informations supplémentaires relatives à la conception se trouvent dans les schémas techniques, à la rubrique « Téléchargements ».