VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Porte-contacts D-SUB
1655331

type de raccordement

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC et de tenons de soudage, pour cadre de montage VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile