VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB
1688201

type de raccordement

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, peut recevoir 3 contacts combinés, type de contact mâle, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile