The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Gravure laser

Imprimante laser

Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans la gravure laser. Le système de repérage crée en très peu de temps des repères répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite une gamme complète pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils. L'utilisation est simple et ne requiert aucune connaissance préalable approfondie.

Avantages

  • Utilisation simple grâce au logiciel intégré, à l'importation directe de fichiers de repérage et même de données d'image
  • Prévention des erreurs grâce à la détection automatique du matériel et aux paramètres préconfigurés du laser
  • Raccourcissement des durées de fonctionnement grâce à la vitesse de repérage élevée et à la fonction d'empilement et de désempilement des matériaux
  • Gravure laser adaptée à chaque application grâce à un portefeuille complet de matériaux
  • Guidage par menu habituel sur écran ergonomique grâce au logiciel commun à tous les systèmes d'impression Phoenix Contact

Avec TOPMARK NEO, créez des gravures laser pour des exigences maximales. L'écran tactile convivial vous permet de commander le laser de manière intuitive et rapide – même sans aucune connaissance technique particulière. Vous pouvez ainsi traiter les matériels les plus divers afin de réaliser le marquage de votre application de manière flexible.

Gravure laser TOPMARK NEO

Contrôle des résultats après la gravure laser avec l'imprimante laser TOPMARK NEO

Gravure laser pour des exigences maximales

Grâce à la manipulation du matériel et à l'intégration dans le logiciel d'étude et de repérage PROJECT complete, la TOPMARK NEO est, avec 250 plaques par minute, l'imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.

  • Repose sur la technologie du laser à fibre ytterbium pulsé
  • Vaste gamme de matériaux en aluminium, acier, plastique et sous forme de films
  • Signification du repérage laser direct : pas d'encre, pas de ruban encreur, pas de toner
  • Repérage durable par gravure, annealing ou carbonisation
  • Haute qualité : compatible avec les codes-barres, résolution 500 dpi

Plus de 650 matériels de repérage pour TOPMARK NEO en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique et polycarbonate.

Pour le repérage des matériaux en acier inoxydable, deux options sont disponibles :

  • Le laser effectue le repérage en enlevant de la matière.
  • Tandis que pour le repérage en finition annealing, le processus change la couleur sans modifier la surface du matériau qui reste plane.

La carbonisation assombrit le matériau. Ce procédé est appliqué sur les plastiques clairs.