AI 2,5 -18 BU
-
Embout
3200580
Embout, Longueur zone de contact: 18 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: bleu
Couleur
Plage de section de conducteur
Longueur zone de contact
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.