AI 1 - 8 RD -1000
-
Embout
3200904
Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: rouge
Couleur
Plage de section de conducteur
Longueur zone de contact
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.