AI 1 - 6 YE
-
Embout
3201327
Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 12 mm, coloris: jaune
Couleur
Plage de section de conducteur
Longueur zone de contact
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Ils répondent aux cotes de la norme DIN 46228‑4:1990‑09