AI 0,25- 6 BU
-
Embout
3203040
Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: bleu
Couleur
Plage de section de conducteur
Longueur zone de contact
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²