The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

A 1,5 - 7 - Embout
3200263

Embout, Longueur zone de contact: 7 mm, longueur de la douille: 7 mm, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Leurs dimensions sont conformes à la norme DIN 46228-1
Les embouts sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.