The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Embase de circuit imprimé
1091994

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 250 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, montage: Soudage THR, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Variante partiellement équipée

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Pour connecteur à raccordement frontal avec raccordement Push-in rapide et sans outil
Convient pour les processus de soudage par refusion
Toutes les embases avec détrompage variable
Conditionnement en bande blister pour l'assemblage automatisé Pick-and-Place