HC-K 4/2-ESTS - Élément de contact
1686889

Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: B16, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, Mâle, Raccordement vissé, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, application: Puissance / signal

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373