HC-B24-I-PT-CI-F - Élément de contact
1350010

Élément de contact, nombre de pôles: 24+2 PE, taille: B24, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance, montage Click-in sans outils

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps important et manipulation améliorée : installation et montage faciles et sans outils de bout en bout grâce à la technologie de raccordement Push-in et au verrouillage Click-in innovant
Installation et montage sans outils du raccordement de la terre grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Une installation sécurisée : verrouillage audible et perceptible des éléments de contact dans le boîtier du connecteur
Connexion fiable : verrouillage résistant aux chocs et aux vibrations de l'élément de contact Click-in dans le boîtier, conformément à la norme DIN EN 61373
Intégration facile : les éléments de contact Click-in s'adaptent à tous les boîtiers en plastique ou métalliques des séries HEAVYCONNEC STANDARD et EVO
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique
Prise de test pour fiche de test de 2 mm
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373