ICS20-TL100X12-7035
-
Partie supérieure du boîtier
2203880
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent, largeur: 20 mm, hauteur: 101 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ICS |
Gamme de produits | ICS20-..100X.. |
Version | Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 101 mm |
Profondeur | 14,35 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Couvercle de boîtier) | transparent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP20 |
Protection contre les chocs électriques | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Exigence protection contre l'électrocution | Aucune pièce conductrice avec doigt d'épreuve CEI ne doit pouvoir être touchée en cas d'utilisation d'une force d'essai de 10 N. |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Encliqueter |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2203880 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | AC09 |
Product key | ACHAEC |
GTIN | 4055626465555 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,71 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,71 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ICS-FE-CONTACT - Contact de terre fonctionnel 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Outil de montage 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - Base encliquetable 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - Boîtier de raccordement 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - Boîtier de raccordement 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - Boîtier de raccordement 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - Boîtier de raccordement 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - Boîtier de raccordement 1079493
-
ICS20-F45V-9005 - Boîtier de raccordement 1104314
-
ICS20-F45V-5015 - Boîtier de raccordement 1104319
-
ICS20-F45V-1018 - Boîtier de raccordement 1287386
-
ICS20-F67V-7035 - Boîtier de raccordement 1287448
-
ICS20-F67V-9005 - Boîtier de raccordement 1287446
-
ICS20-F67V-5015 - Boîtier de raccordement 1287447
-
ICS20-F67V-1018 - Boîtier de raccordement 1287443
-
ICS20-F90V-7035 - Boîtier de raccordement 1287441
-
ICS20-F90V-9005 - Boîtier de raccordement 1287437
-
ICS20-F90V-5015 - Boîtier de raccordement 1287438
-
ICS20-F90V-1018 - Boîtier de raccordement 1287435
-
ICS20-F22S-7035 - Boîtier de raccordement 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - Boîtier de raccordement 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - Boîtier de raccordement 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - Boîtier de raccordement 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - Boîtier de raccordement 2203889
-
ICS20-F45S-9005 - Boîtier de raccordement 1072522
-
ICS20-F45S-5015 - Boîtier de raccordement 1071795
-
ICS20-F45S-1018 - Boîtier de raccordement 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - Boîtier de raccordement 1287461
-
ICS20-F67S-9005 - Boîtier de raccordement 1287455
-
ICS20-F67S-5015 - Boîtier de raccordement 1287458
-
ICS20-F67S-1018 - Boîtier de raccordement 1287453
-
ICS20-F90S-7035 - Boîtier de raccordement 1287452
-
ICS20-F90S-9005 - Boîtier de raccordement 1287450
-
ICS20-F90S-5015 - Boîtier de raccordement 1287451
-
ICS20-F90S-1018 - Boîtier de raccordement 1287449
-
ICS20-F22A-7035 - Boîtier de raccordement 2203892
-
ICS20-F22A-9005 - Boîtier de raccordement 1073007
-
ICS20-F22A-5015 - Boîtier de raccordement 1071765
-
ICS20-F22A-1018 - Boîtier de raccordement 1287383
-
ICS20-F22A6-7035 - Boîtier de raccordement 1287371
-
ICS20-F22A6-9005 - Boîtier de raccordement 1287373
-
ICS20-F22A6-1018 - Boîtier de raccordement 1287370
-
ICS20-F22U-7035 - Boîtier de raccordement 1053051
-
ICS20-F22U-9005 - Boîtier de raccordement 1072503
-
ICS20-F22U-5015 - Boîtier de raccordement 1071659
-
ICS20-F22U-1018 - Boîtier de raccordement 1287385
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connecteur pour C.I. RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - Embase de circuit imprimé 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - Embase de circuit imprimé 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibre optique 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibre optique 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibre optique 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibre optique 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibre optique 1474399
-
ICC-CODING - Élément de codage 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Connecteur pour C.I. 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - Connecteur pour C.I. 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - Connecteur pour C.I. 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - Connecteur pour C.I. 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - Connecteur pour C.I. 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - Connecteur pour C.I. 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - Connecteur pour C.I. 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Connecteur pour C.I. 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
Avantages
Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Connecteurs de bus sur rail DIN à huit pôles avec contacts parallèles et jusqu'à deux contacts série pour une communication de module à module simple
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7