UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 118976Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | 600 V | 16 A | - 14 | |
Contrôle | 600 V | 10 A | - 14 |
Élément de contact, nombre de pôles: 8+24+PE, taille: B10, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 24, Mâle, Raccordement à sertir, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance / signal
Généralités | pour boîtiers HC-B10, contacts de puissance : CK 2,5-ED, contacts de commande : CK 1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la fourniture) |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-K |
Application | Puissance / signal |
Type | B10 |
Nombre de pôles | 32 |
Enfichable | 8+24+PE |
Numérotation des contacts | 1 - 8 (Contacts de puissance) |
1 - 24 (Contacts de commande) | |
Nombre de contacts de puissance | 8 |
Nombre de contacts de commande | 24 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34 mm |
Hauteur | 36 mm |
Longueur | 64 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 57 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 2,5 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de puissance) |
Raccordement à sertir (Contacts de signalisation) | |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² (Contacts de puissance) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) | |
Section raccordable AWG | 20 ... 12 (Contacts de puissance) |
26 ... 14 (Contacts de commande) | |
Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) | |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm (Puissance) |
8 mm (signal 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
6 mm (signal 2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 230 V (Contacts de puissance conducteur-terre) |
160 V | |
400 V (Contacts de puissance conducteur-conducteur) | |
Contacts de puissance de la tension de référence | 230/400 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Contacts de puissance) |
2,5 kV (Contacts de commande) | |
Courant de référence | 16 A (Contacts de puissance) |
10 A (Contacts de commande) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag (alternative Au) |
Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
Normes / Spécifications | PC |
PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) (Fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R22 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL2) |
PC: Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Ensemble d'exigences R23 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1636318 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BF27 |
Product key | AF7ABA |
Page catalogue | Page 569 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356011457 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 52,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | 600 V | 16 A | - 14 | |
Contrôle | 600 V | 10 A | - 14 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |