CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir
1663608

Contact à sertir, série: HC-M-06, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, courant de référence: 16 A, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit