The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

HC-B 16-I-UT-F-32 - Élément de contact
1584884

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Pour pointe de contrôle 2 mm
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373