VAL-MS BE-AR
-
Élément de base de parafoudre basse tension
2801065
Élément de base pour parasurtenseurs de types 1 et 2 de la série VAL-MS avec raccordement distinct des conducteurs de terrain et internes, isolation sans outil, point test et contacts d'affichage à distance. Type : monocanal, pontable.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordements de conducteurs de terrain et raccordements de conducteurs internes séparés
Isolation sans outil des conducteurs deterrain et point test
IP20, protection contre tout contact fortuit quand raccordé
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
Testé pour applications ferroviaires