La lame permet de découper les matériaux de marquage en format continu à la longueur souhaitée, ce qui permet d'obtenir des marqueurs individuels. Toutes les variantes d'étiquettes et de gaines thermorétractables en format continu peuvent être traitées. La lame THERMOMARK E.CUTTER peut être utilisée avec toutes les imprimantes à rouleaux de la série THERMOMARK E SERIES ainsi qu'avec la THERMOMARK ROLLMASTER 300 / 600.
Tous les systèmes de repérage compatibles sont listés en détail dans les « Caractéristiques techniques ».
THERMOMARK E.CUTTER
-
Dispositif de coupe
1234241
Lame de coupe pour matériaux de marquage en format continu pour la réalisation de découpes de longueur individuelles
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le maximum de flexibilité : réalisation de repères individuels à partir de matériaux continus
Découpes variables de longueur, possibles de 10 mm/0,39" à 2000 mm/78,74"
Montage rapide et facile de la lame de coupe sur l'imprimante
Il est possible de rabattre la lame de coupe pour changer le matériau en toute facilité