Disjoncteurs systémiques

Protection fiable, maniement simple
Disjoncteurs thermomagnétiques PTCB TM dans la main

Avec une largeur de seulement 8 mm, les disjoncteurs thermomagnétiques PTCB TM permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique. Ils sont également parfaitement adaptés aux courants élevés. La possibilité de pontage avec la gamme CLIPLINE complete facilite la mise en place d'applications. Grâce au contact de signalisation d'état intégré, vous êtes informé à tout moment de l'état de commutation. Le connecteur de mesure de courant assure la transparence de la charge.

Avantages des disjoncteurs systémiques PTCB TM

  • Gain de place dans l'armoire électrique : protection et signalisation sur seulement 8 mm de largeur
  • Conception facile d'applications grâce à la possibilité de pontage avec la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
  • Transparence sur l'utilisation et l'état grâce à une surveillance pratique du courant et à la signalisation à distance
  • Maniement intuitif, de la mise en service à la maintenance, grâce à une fonctionnalité et un état de commutation clairs à tout moment

Les meilleurs alliés : alimentation, protection, surveillance et raccordement grâce au PTCB TM

Personne tenant une protection d'appareil thermomagnétique dans la main
Personnes avec une alimentation dans la main
Personnes avec un connecteur de surveillance PTCB ECM dans la main
Personnes avec des blocs de jonction de la gamme CLIPLINE complete
Personnes avec icônes d'alimentation, de protection, de surveillance et de raccordement sur des t-shirts
Personne tenant une protection d'appareil thermomagnétique dans la main

Gain de place dans l'armoire électrique
Avec leur largeur réduite de seulement 8 mm, les disjoncteurs PTCB TM offrent un gain de place considérable dans l'armoire électrique. Ils permettent d'économiser jusqu'à 65 % d'espace par rapport aux disjoncteurs (MCB) classiques. Malgré leur taille compacte, ils garantissent une protection complète et une signalisation intégrée. Ils comptent ainsi parmi les appareils les plus fins du marché offrant cette fonctionnalité.

Personnes avec une alimentation dans la main

Combinaison optimale pour l'alimentation et la protection
La caractéristique de déclenchement thermomagnétique du PTCB TM est idéale pour les courants de démarrage élevés. En combinaison avec l'alimentation QUINT POWER, les disjoncteurs garantissent une disponibilité élevée de l'installation. Grâce à la technologie SFB et à la fonction de réserve de puissance dynamique et statique, l'alimentation fournit brièvement jusqu'à six fois l'intensité nominale. Les charges sont ainsi démarrées de manière fiable tout en étant protégées.

Personnes avec un connecteur de surveillance PTCB ECM dans la main

Transparence de l'utilisation du système
Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques enfichables vous indiquent à tout moment l'état de commutation actuel directement sur l'appareil ou par signalisation à distance sous forme de signal individuel ou collectif. La surveillance du courant supplémentaire et juxtaposable vous informe de l'état de charge actuel, y compris du seuil de signalisation réglable.

Personnes avec des blocs de jonction de la gamme CLIPLINE complete

Conception facile des applications
Grâce à leur possibilité de pontage avec la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete, les disjoncteurs PTCB TM permettent une intégration intuitive et systématique. Le PTCB TM permet d'associer rapidement et de manière peu encombrante la répartition du potentiel et la protection d'appareil. Cela simplifie considérablement la mise en place des applications, permet de gagner du temps et réduit en même temps les coûts de câblage.

Personnes avec icônes d'alimentation, de protection, de surveillance et de raccordement sur des t-shirts

Solution de protection compacte avec système
Associé aux alimentations QUINT POWER et aux disjoncteurs thermomagnétiques enfichables PTCB TM, il constitue une solution d'alimentation qui répond à toutes les attentes. Ces disjoncteurs de puissance de seulement 8ִ mm de large se caractérisent par une protection fiable et un état de commutation clair. Les disjoncteurs peuvent être facilement intégrés dans la gamme de blocs de jonction COMPLETE line. Cela offre une flexibilité maximale et une protection fiable dans l'armoire électrique.

Alimentation, protection, surveillance et raccordement Les disjoncteurs compacts peuvent être combinés de manière idéale pour former un système qui vous offre une protection fiable et facile à installer pour votre application.

Carte d'images interactive : le système complet comprenant l'alimentation électrique, les disjoncteurs, le module de surveillance et les blocs de jonction
Alimentation
La gamme complète d'alimentations constitue une base idéale pour toutes les applications.
Alimentations
Raccordements
Pour mettre en place la répartition du potentiel des disjoncteurs, utilisez la vaste sélection de blocs de jonction et d'accessoires de la gamme CLIPLINE complete.
Blocs de jonction
Protection
Les disjoncteurs thermomagnétiques PTCB TM constituent la base d'un système qui alimente de manière optimale l'application et protège les récepteurs.
Disjoncteurs thermomagnétiques
Surveillance
Le PTCB ECM surveille l'état de charge de l'ensemble du système.
Protection fiable, maniement simple
Disjoncteurs systémiques

Découvrez comment les disjoncteurs systémiques PTCB TM forment une symbiose parfaite entre alimentation, protection, surveillance et raccordement.

Ouvrir la brochure
Brochure « Disjoncteurs systémiques »

Les disjoncteurs compacts PTCB TM

Carte d'images interactive : disjoncteurs magnétothermiques compacts PTCB TM
Position de switch claire
La position du levier basculant indique clairement l'état du disjoncteur de puissance, même hors tension.
Lignes de pontage standardisées
Les lignes de pontage servent à répartir facilement les potentiels. Utilisez pour cela les accessoires standard de la gamme CLIPLINE complete. Outre le matériau de pontage, différentes fiches de service ou de prise sont également disponibles.
Fiches de protection fines
La largeur réduite des disjoncteurs de puissance permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. Grâce à leur enfichabilité, les disjoncteurs de puissance peuvent être remplacés facilement et les intensités nominales adaptées.​
PTCB ECM - Electronic Current Monitoring (Surveillance électronique du courant)
Le module de surveillance PTCB ECM mesure le courant total du système. Les dépassements ou les écarts peuvent ainsi être détectés à temps, sur place ou à distance.
Signalisation simple
Des contacts de signalisation libres de potentiel indiquent l'état des différents disjoncteurs de puissance. Une interconnexion sous forme de signalisation collective est possible de manière simple et sans erreur à l'aide de ponts standard.
Disjoncteurs PTCB TM installés dans une armoire électrique

Protection thermomagnétique résistante

Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques offrent un pouvoir de coupure élevé et une longue durée de vie. Ils sont insensibles aux pics de courant ainsi qu'aux influences électromagnétiques. Ne dépendant d'aucun logiciel ou firmware, ils sont parfaits pour les applications exigeantes où la disponibilité des installations est primordiale. Notre gamme comprend deux variantes de courbes caractéristiques avec des plages de courant de 0,5 à 16 A pour une flexibilité maximale.