- Standard personnalisable grâce aux nombreuses possibilités de combinaison du système modulaire évolutif
- Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outils, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
- Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques
Module disjoncteur électronique à 2 canaux destinés à protéger des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par commutateur à cames de 1 à 4 A. Homologation EX e pour zone 2. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.