Disjoncteurs de puissance TMC 7 et TMC 8 en deux blocs sur rail DIN

Disjoncteurs de puissance

Les disjoncteurs de puissance des gammes de produits TMC 7 et TMC 8 sont composés d'équipements de protection thermomagnétiques à 1, 2 et 3 pôles. Ils sont disponibles dans des variantes de courant nominal de 1 à 63 A et offrent une protection étendue des appareils et des lignes. Les disjoncteurs de puissance sont disponibles dans les courbes de déclenchement typique B, C et D et sont conformes aux normes UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) et UL 489 (TMC 8). Tous les articles sont systématiquement dotés des homologations correspondantes.

Go to Product Detail Page for item 1091264
TMC 7/8 LOTO-3 - Accessoires
TMC 7/8 LOTO-3 - Accessoires
1091264

Fusible d'entretien LOTO pour disjoncteur de puissance, type TMC 73… ou TMC 83… Empêche l'arrivée de courant au cours d'opérations de service ou d'entretien sur les cellules disjoncteur. Conforme aux exigences LOTO NEC 110.25.

Avantages

  • Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
  • Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
  • Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
  • Réduction du niveau des stocks grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
  • Contrôle et surveillance à distance possibles grâce aux accessoires en option

Vue d'ensemble des propriétés

Disjoncteurs de puissance TMC 8 avec marquage des différents avantages
Raccordement vissé
Le raccordement vissé garantit une technologie de raccordement éprouvée et sûre.
Indicateur d'état mécanique
L'indicateur d'état mécanique indique l'état actuel du disjoncteur de puissance. Une fenêtre rouge signifie que l'appareil est sous tension. Un voyant vert indique que le disjoncteur de puissance est hors tension du côté sortie.
Levier basculant
La position de switch du levier basculant permet de voir d'un coup d'œil l'état du disjoncteur de puissance.
Collerette prolongée
Des distances dans l'air et lignes de fuite accrues permettent au disjoncteur de puissance de type TMC 8 d'être utilisé comme « Branch Circuit Protection » (protection des circuits de dérivation).
Pied encliquetable
Le pied encliquetable permet d'enclencher et de désenclencher facilement les disjoncteurs de puissance.
Intensité nominale de 1 à 63 A
Les disjoncteurs de puissance peuvent être utilisés pour des intensités nominales de 1 à 63 A et pour des tensions de 120/240/277/480 V AC et 60/125 V DC.
Tenue aux courts-circuits et pouvoir de coupure
Les disjoncteurs de puissance ont un pouvoir de coupure en court-circuit Ics de 7,5 kA (TMC 7) ou 10 kA (TMC 8) selon la norme CEI 60947-2 et un SCCR allant jusqu'à 7,5 A selon la norme UL 1077 (TMC 7).

Disjoncteurs de puissance fiables TMC 7 et TMC 8

Les disjoncteurs de puissance thermomagnétiques des gammes TMC 7 et TMC 8 protègent vos applications de manière fiable en cas de surintensité et de court-circuit.

Le comportement de commutation fiable, le déclenchement libre positif non influençable et l'affichage d'état en couleur garantissent la sécurité lors du fonctionnement et de la maintenance. Grâce au mécanisme de commutation à action brusque intégré, l'usure des contacts internes est efficacement réduite, ce qui augmente la durée de vie des appareils.

Trois caractéristiques de déclenchement différentes et un grand choix d'intensités nominales jusqu'à 63 A dans des variantes d'interrupteurs à 1, 2 et 3 pôles constituent une gamme de produits pour une protection idéalement adaptée. Les accessoires en option, tels que les déclencheurs de courant de travail, les contacts de signalisation et les contacts auxiliaires, facilitent la commande et l'évaluation à distance.

Différents disjoncteurs de puissance TMC 7 côte à côte

Disjoncteurs de puissance TMC 7

Disjoncteurs de puissance TMC 7

Les disjoncteurs de puissance TMC 7 sont homologués selon la norme UL1077 et peuvent donc être utilisés comme « Supplementary Protection » (protection supplémentaire). La conformité à la norme CEI 60947-2 et la forme de construction du boîtier selon la norme DIN 43880 élargissent par ailleurs le domaine d'application.

Utilisez les disjoncteurs de puissance dans des systèmes allant jusqu'à 277/480 V AC ou 80/125 V DC. Le courant de court-circuit maximal doit être de 7,5 kA.

Différents disjoncteurs de puissance TMC 8 côte à côte

Disjoncteurs de puissance TMC 8

Disjoncteurs de puissance TMC 8

Les disjoncteurs de puissance TMC 8 sont homologués selon la norme UL489. Avec leur pouvoir de coupure élevé de 10 kA, ils sont donc adaptés à une utilisation en tant que « Branch Circuit Protection » (protection des circuits de dérivation). La conformité à la norme CEI 60947-2 et la forme de construction du boîtier selon la norme DIN 43880 élargissent par ailleurs le domaine d'application.

Utilisez les disjoncteurs de puissance dans des systèmes allant jusqu'à 277/480 V AC ou 60/125 V DC. Le courant de court-circuit maximal peut être de 10 kA.