PTCB E1 48DC/1-6A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1471917

Protection électronique d'appareil monocanale, pour récepteurs 48 V DC. Intensité nominale réglable de 1 à 6 A. Avec contact de télésignalisation libre de potentiel. Combinable avec des blocs de jonction CLIPLINE. Pour une installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
Utilisation flexible et gestion des stocks réduite, car les valeurs de courant de chaque appareil peuvent être paramétrées selon l'application