CAPAROC PM S-R
-
Module d'alimentation
1115661
Module d'alimentation avec sortie d'état et entrée de réinitialisation pour l'alimentation du système de disjoncteur CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Absence de substances nocives à l'adhérence de la peinture – selon la spécification d'essai VW PV 3.10.7:2005-0 |
Lors du raccordement des conducteurs, il faut faire attention à ce que les modules CAPAROC ne soient pas écartés par des forces de traction. Il ne doit pas y avoir de fente entre les modules. |
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | CAPAROC |
Type | Module enfichable |
Nombre de prises | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 10 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 12 V DC |
24 V DC | |
Courant de référence IN | 45 A DC (Courant total entrée) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Rigidité diélectrique | 35 V DC (Circuit de charge) |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 9 mA (En marche à vide à 24 V) |
Puissance dissipée | typ. 0,22 W (En marche à vide à 24 V) |
< 1,5 W (en mode nominal avec 24 V et 45 A) | |
Derating de température | 45 A (Courant total à 40 °C) |
30 A (Courant total à 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
5907048,64 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
933563,97 h (à 40 °C avec 100 % de charge) | |
Chute de tension | 0,03 V (avec 45 A) |
Circuit de charge | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 9,2 V DC (active) |
≥ 10,2 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
Reset | |
Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
Courant absorbé | typ. 0,5 mA (pour 24 V DC) |
Durée d'impulsion | ≥ 50 ms |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sortie d'état | |
Tension de sortie | max. 30 V DC (Tension d'entrée ±5 % en l'absence de défaut) |
0 V DC (Erreur) | |
Courant de sortie | max. 20 mA |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sortie d'état | |
Tension de sortie | max. 30 V DC (Tension d'entrée ±5 % pour I > 80 % sur au moins un canal) |
Courant de sortie | max. 20 mA |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Circuit principal IN+ | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 8 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Circuit principal IN- | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 8 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Extension maximale du système | ≤ 20 (Modules CAPAROC juxtaposables) |
Power (PWR) LED verte | allumé (en l'absence d'erreur de canal) |
allumé (Tension d'alimentation dans la plage nominale) | |
clignote (3 x lors de la désactivation du blocage de la programmation) | |
Power (PWR) LED rouge | allumé (Tension d'alimentation hors de la plage nominale) |
Power (PWR) LED jaune | clignote (3 x lors de l'activation du blocage de la programmation) |
LED de signalisation verte | allumé (en l'absence d'erreur de canal) |
allumé (Tension d'alimentation dans la plage nominale) | |
LED de signalisation jaune | allumé (pour l > 80 % sur un canal min.) |
LED de signalisation rouge | allumé (en cas d'au moins une erreur de canal) |
allumé (Tension d'alimentation hors de la plage nominale) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 132,4 mm |
Profondeur | 111,3 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (Durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale selon CEI 60068-2-27) |
25g (Durée 6 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale selon la norme CEI 60068-2-27, choc permanent) | |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cycles / axes /X, Y, Z) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Normes/prescriptions | EN 50178 |
Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
Remarque | Influences environnementales - chocs |
Type de montage | enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR… |
Référence | 1115661 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL35 |
Product key | CLA231 |
GTIN | 4063151040635 |
Poids par pièce (emballage compris) | 130 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 91,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 6cd7ff5b-907b-4f8c-88cb-b2e6402053a9 |
Produits compatibles
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Distributeurs de potentiel 1110987
-
CAPAROC FIX - Support 1812286
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barre collectrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barre collectrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barre collectrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pièce métallique 1270955
Avantages
Standard personnalisé grâce à la sélection de signaux et à la réinitialisation faciles jusqu'à la communication PROFINET
Utilisation particulièrement simple grâce au montage sans outil, à une alimentation directe sur la barre collectrice et à un état de fonctionnement transparent
Conception très simple grâce au paquet de données entièrement numériques et aux blocs de fonction PROFINET
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7