FB-HSB-DP-SC - Répéteur
2316382

Système de couplage PROFIBUS DP pour l'intégration et le diagnostic de PROFIBUS DP. Comprend une unité de tête de station (FB-HSB), un répéteur PROFIBUS DP avec oscilloscope (FB-DP-RPTR/SC).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.
Détection automatique transparente de chaque vitesse de transmission pouvant atteindre 12 MBit/s