Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions
Chaleur sèche selon CEI 61131-2
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions
Chaleur humide selon CEI 61131-2
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions
Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178
Norme PROFIBUS
Normes/Prescriptions
CEI 61158-2
Type de montage
Profilé : 35 mm
Position de montage
sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715
Référence
2316375
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
D22
Product key
DNC135
GTIN
4055626021515
Poids par pièce (emballage compris)
311,3 g
Poids par pièce (hors emballage)
281 g
Numéro du tarif douanier
85176200
Pays d'origine
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %