MC 1100E-MM SC - Convertisseurs fibre optique
1330896

Convertisseur FO gigabit à connecteur SC Duplex (850 nm) pour 1000Base-T sur fibre multimode, montable sur rail DIN, plage de température étendue, alimentation redondante, CEIEx, ATEX, UL HazLoc, CEI 61850, IEEE 1613, DNV.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutation MDI/MDI-X automatique
Vitesses de transmission des données 1000 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
Structure réseau conforme à CEI 61850-3
IEEE 1613