FL COMSERVER WLAN 232/422/485
-
Convertisseur d'interface
2313559
FL COMSERVER WLAN..., pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 ou USB à WLAN Ethernet 54 Mbits/s, compatible avec les applications TCP, UDP, avec CD-ROM comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| MTTF | 2120 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 851 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 346 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1153 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 262 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
| Fonctions | |
| Gestion | Gestion basée sur le web |
| SNMP v1/v2 | |
| Isolation galvanique | VCC // WLAN, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 19 V AC ... 29 V AC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±20 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| Courant absorbé typique | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Management | Avec le logiciel de configuration via interface USB et série |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), diagramme en barre à 4 niveaux (puissance radio reçue), SER ERR (erreur série) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 7/8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (activable) | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 7/8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
| Débit série | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Résistance terminale | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (activable) | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 7/8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: Interface USB | |
| Type de raccordement | Mini USB B, connecteur femelle |
| Radio | |
| Description de l'interface | WLAN selon IEEE 802.11 b/g |
| Mode de fonctionnement | Mode infrastructure, mode ad-hoc |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Puissance d'émission minimale | -28 dBm (réglable par logiciel) |
| Puissance d'émission maximale | 20 dBm (réglable par logiciel) |
| Débit de données | ≤ 54 Mbit/s |
| Sensibilité minimale du récepteur | -85 dBm |
| Antenne | Externe |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SMA |
| Sécurité | 802.11i, WPA PSK (preshared key), WPA2 PSK, AES, WEP 64 bits/128 bits, TKIP |
| Configuration | USB, série avec logiciel de configuration |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 121 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Remarque | Part 15, RSS 210 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313559 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC671 |
| GTIN | 4046356480109 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 232,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 232,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - Antenne 2885867
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1803578
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - Antenne 2884923
-
FL WLAN 24 AP 802-11 - Module radio 2884075
-
FL WLAN 230 AP 802-11 - Module radio 2884444
-
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - Convertisseur d'interface 2313478
Avantages
Isolation galvanique sécurisée à 3 voies VCC // RS-232/422/485 // réseau
Plage de température étendue de -25 °C ... +60 °C
Mode infrastructure ou ad-hoc
LED de diagnostic
Logiciel de configuration simple
Alimentation en tension redondante et structure modulaire de station avec connecteurs TBUS
Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7