The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

FL WLAN 230 AP 802-11 - Module radio
2884444

WLAN-Access-Point, 230 V AC, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz; 5 GHz, adaptateur client, Antenna Diversity, gestion basée sur le web, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Prise en charge de 2,4 et 5 GHz
Résistance élevée aux vibrations, aux chocs et aux perturbations électromagnétiques (CEM)
Très haute sécurité selon IEEE 802.11i avec cryptage AES
Portée de plusieurs centaines de mètres*