Connecteurs pour Single Pair Ethernet

Connecteurs pour Single Pair Ethernet

Transmission de données continue jusqu'au dernier mètre : les connecteurs de la série ONEPAIR pour Single Pair Ethernet (SPE) permettent de réaliser des réseaux peu encombrants et performants dans l'automatisation des usines, des processus et des bâtiments. Ils offrent un câblage peu encombrant, des débits de données élevés et une alimentation PoDL - ce qui est idéal pour l'Industrie 4.0, l'IIoT, les appareils intelligents et les capteurs jusqu'au niveau terrain.

Go to Product Detail Page for item 1548131
SMKDSN 1,5/ 3-5,08 SPE - Bloc de jonction C.I.
SMKDSN 1,5/ 3-5,08 SPE - Bloc de jonction C.I.
1548131

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SMKDSN 1,5, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon les normes CEI 63171-2 (IP20) CEI 63171-5 (IP67) et CEI 63171-7
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W et plus
  • Câblage efficace : Plug and Play même dans des infrastructures de câblage existantes
  • Compacts : haute densité d'assemblage sur le circuit imprimé et donc designs d'appareils plus petits grâce aux connecteurs miniaturisés
  • Intégration en toute simplicité : variantes de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes

Aperçu des principales caractéristiques

Nous vous proposons les connecteurs SPE adaptés à votre application. Profitez de la diversité de notre technologie de raccordement pour vos applications Industrie 4.0. SPE représente la transmission parallèle extrêmement performante des données et de la puissance par Ethernet sur une seule paire de fils, du capteur au cloud – prise en charge par Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) et OPC Unified Architecture (OPC UA).

Connecteurs pour le Single Pair Ethernet

Norme CEI CEI 63171-2 (IP20) ; CEI 63171-5 (IP67) ; CEI 63171-7
Portée jusqu'à 1 000 m
Débit de données jusqu'à 1 Gbit/s
Puissance jusqu'à 50 W et plus
Faces actives pour les ports simples ainsi que pour IP20, M8, M12 et M12 hybride
Câblage Plug and Play
Classe de protection IP20 ; IP67
Vue 3D

Vue à 360° du connecteur M8

Les connecteurs et embases M8 sont particulièrement adaptés aux applications de terrain. Les connecteurs sont disponibles en versions confectionnées.

Vue 3D

Vue à 360° d'un câble de jonction IP20

Transmettez des données jusqu'à 600 MHz avec des câbles de jonction IP20. Le verrouillage mécanique s'effectue avec des clips de verrouillage. Grâce à leur design industriel robuste et à leur blindage à 360°, ces câbles peuvent être utilisés de manière polyvalente, même dans différentes longueurs. Les modèles de câbles disponibles se trouvent sur la page détaillée de l'article, à la rubrique « Accessoires ». D'autres longueurs sont disponibles sur demande.

Connecteurs hybrides M12 pour le Single Pair Ethernet en un coup d'œil

Repensez votre raccordement d'alimentation pour le Single Pair Ethernet : grâce à l'élément de données compact avec seulement deux contacts pour le SPE, la transmission de puissance a été maximisée, ce qui crée de toutes nouvelles possibilités. Dans le passé, cela nécessitait des connecteurs plus grands ou deux connecteurs pour les données et la puissance. Mais, maintenant, vous disposez de plus de flexibilité dans un encombrement plus réduit et d'une transmission de puissance plus performante.

Le Single Pair Ethernet (SPE) est l'une des grandes tendances dans le domaine de la transmission industrielle des données. Le SPE ne définit délibérément ni nouvelles vitesses de transmission ni distances, mais constitue le cadre normatif pour un câblage réduit adapté aux applications.

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact

Laissez-vous convaincre par nos connecteurs Single Pair Ethernet

Découvrez nos services relatifs au Single Pair Ethernet : vous pouvez même demander un échantillon gratuit. Vous trouverez dans le livre blanc SPE tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle technologie. Ou bien souhaitez-vous que notre équipe de spécialistes SPE vous conseille sans engagement sur la manière d'intégrer de manière profitable le Single Pair Ethernet dans votre réseau d'appareils ? – Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Câbles SPE

Le Single Pair Ethernet a un nouveau visage Phoenix Contact fait progresser le standard SPE universel

Fini l'incertitude et les normes concurrentes : peu importe qu'il s'agisse d'un modèle IP20, M8, M12 ou M12 Hybrid, vous profiterez bientôt de tous les avantages de la connexion Single Pair Ethernet pour vos appareils grâce à la face active SPE uniforme selon CEI 63171-7 ED2 (en cours d'élaboration).

Préparez-vous à une technologie de raccordement industriel de nouvelle génération : à partir du printemps 2026, nous fournirons des connecteurs SPE en versions IP20 et M12 avec une nouvelle face active uniforme – interopérable, utilisable pour tous les fabricants et à l'épreuve du temps. Informez-vous sur les possibilités pour vos applications.

Single Pair Ethernet en détail


Le SPE dans la All Electric Society

Communication continue entre les appareils, du capteur au cloud. Afin de garantir une communication moderne avec des frais de câblage réduits, le Single Pair Ethernet est dédié à la mise en réseau intelligente de capteurs. Dans ce podcast, la spécialiste produits Verena Neuhaus explique les avantages et les opportunités uniques du SPE en ce qui concerne un avenir électrifié et durable. Écoutez-la.

Emprunter de nouvelles voies avec le SPE

Une infrastructure de communication moderne avec Single Pair Ethernet - qu'il s'agisse de connecteurs circulaires ou de connecteurs IP20 : notre large gamme de connecteurs de données sert à la communication et à la mise en réseau de l'Internet industriel des objets (IIoT). Notre spécialiste produits Verena Neuhaus nous informe sur les nouveaux produits et les produits phares comme le connecteur hybride M12 SPE et sur les perspectives qui en découlent. Informez-vous.

Pour les appareils compacts avec une transmission de puissance élevée

Les connecteurs hybrides M12 pour SPE sont particulièrement adaptés aux applications d'actionneurs, permettent des tensions plus élevées, des sections plus importantes et ce, avec des dimensions réduites. Verena Neuhaus, spécialiste produits, nous explique ces avantages et d'autres dans un entretien.