TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN
1140958

Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A, 4 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, gamme d'articles: TBUS8-18,8.., pas: 2,54 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec contacts dorés, connecteur de bus pour le raccordement de boîtiers électroniques, 4 contacts parallèles/4 contacts série

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à quatre contacts parallèles et série pour la transmission efficace de signaux et de données