The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB
2902319

Connecteur D-SUB, 9 pôles, tige, avec connecteur femelle PG-D-SUB, affectation : 3, 5, 6, 8 ; deux presse-étoupes M12 (détrompage B) à 35°. Système de bus : PROFIBUS DP jusque 12 MBit/s. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mise en service simple par Plug & Play
Installation simple et sans erreur, notamment dans la construction de machines en série
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Faible poids
PROFIBUS
Terminaison à l'aide d'une résistance de terminaison M12
Variante avec entrée de programmation
Adaptateur entre des environnements IP20 et IP67
Blindage métallisé de M12 à D-SUB