SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connecteurs de bus D-SUB
2902326

Connecteur D-SUB, 9 pôles, connecteur femelle, affectation : 2, 3, 5, 7, 9 ; deux arrivées de câble M12 (détrompage A), axial. Système de bus : CAN, CANopen®. Résistance de terminaison sur terminateur M12 séparé.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confection selon les conditions du terrain
Raccordement rapide grâce à au verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Blindage métallisé de M12 à D-SUB