PV-C1F-C-HSG - Connecteur photovoltaïque
1050771

Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le sertissage pour les process de montage automatisés
Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Utilisation dans le monde entier grâce aux homologations internationales selon les normes CEI et UL
Modèle d'enfichage SUNCLIX unique en son genre