PV-FT-C3F-C-6-VPE50
-
Contact à sertir
1196769
Contact à sertir, série: SUNCLIX, Connecteur femelle, roulés, courant de référence: 40 A, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Cu
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Des matériaux de grande qualité assurent une fiabilité élevée et une grande stabilité sur le long terme
Efficacité maximale du système grâce aux contacts SUNCLIX éprouvés, à faibles pertes
Les homologations internationales permettent l'utilisation dans le monde entier