cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur F | ||||
400 V | 31 A |
Connecteur de service, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 9, Section de référence: 6 mm2, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 31 A | |||
Groupe utilisateur F | ||||
400 V | 31 A |