SPE-T1-M12HC2MSM-180 T08 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible
1457282

Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, nombre de pôles: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: LCP, type de raccordement: Raccordement soudé THR

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Connecteur hybride qui combine données et puissance
Connecteurs selon CEI 63171-7
THR compatible avec un soudage
Transmission des données jusqu'à 600 MHz

Questions fréquemment posées


Quels avantages l'utilisation d'un connecteur hybride M12 SPE a-t-elle pour moi ?

Le connecteur hybride SPE possède un élément de données SPE très compact. Ce qui permet de disposer de plus d'espace pour les contacts de puissance et se traduit par les avantages suivants :
- Classes de puissance plus élevées
- Plus de flexibi... Voir plus

Le connecteur hybride SPE possède un élément de données SPE très compact. Ce qui permet de disposer de plus d'espace pour les contacts de puissance et se traduit par les avantages suivants :
- Classes de puissance plus élevées
- Plus de flexibilité grâce à un assemblage individuel
- Vitesses de transmission des données plus élevées jusqu'à 1 Gbit/s
- Portées plus importantes jusqu'à 1 000 m

Voir moins

Quelle puissance est-il possible de transmettre avec un connecteur hybride M12 SPE ?

video thumbnail of faq answer

Un connecteur hybride M12 SPE vous permet de transmettre des puissances pouvant atteindre 400 W.... Voir plus

Un connecteur hybride M12 SPE vous permet de transmettre des puissances pouvant atteindre 400 W.

Voir moins

Quelle vitesse de transmission des données est-il possible d'atteindre avec le connecteur hybride M12 SPE ?

Il est possible de transmettre des débits de données jusqu'à 1 Gbit/s (600 MHz) CAT B.


Quel est l'avantage d'avoir quatre contacts de puissance ?

Il est ainsi possible de réaliser deux circuits électriques qui peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre.... Voir plus

Il est ainsi possible de réaliser deux circuits électriques qui peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre.

Voir moins


Voir les FAQ