CUC-COX-J1M-A/LFS
-
Connecteur coaxial pour C.I.
1340150
Connecteur coaxial pour C.I., indice de protection: IP20, nombre de pôles: 1, 12 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé, sortie du câble: droit
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
Gain de temps pour les ingénieurs grâce à une documentation complète lors de la conception
Parfait pour le WiFi (WLAN), Bluetooth, LTE et les signaux de la 5G
Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion des connecteurs pour C.I.
Conditionnement « en bande »