IB IL 24 SDI 8-PAC - Module de sécurité
2985657

Module d'entrée TOR de sécurité, décentralisé, indice de protection IP20 de la gamme de produit Inline.
Le module dispose de quatre entrées TOR de sécurité sur deux voies ou de huit entrées TOR de sécurité sur une voie.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

SIL 3 selon CEI/EN 61508
SIL 3 suivant la norme EN CEI 62061
PL e selon EN ISO 13849-1