ILB PB 24 DI32
-
Module E/S
2862398
Inline, Block IO, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées TOR: 32, 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 141 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| Montage sur rail DIN |
| PROFIBUS DP | |
| Type de raccordement | Connecteur femelle SUB-D 9 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Vitesse de transmission | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 32 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 5 mA |
| Courant cumulé des capteurs | max. 4 A |
| Longueur de câble admissible pour le capteur | 30 m |
| Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | Monobloc |
| Éléments fournis | connecteur Inline compris |
| Nombre de voies | 32 |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 50 mA |
| Potentiels: Alimentation des capteurs (US1) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Potentiels: Alimentation des capteurs (US2) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 50 mA |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Périphérie / PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: PROFIBUS / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Emission | Zones industrielles |
| Référence | 2862398 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918929077 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 510,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 510 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
Avantages
32 entrées tout-ou-rien
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Courant de charge maximum admissible par capteur : 125 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7