Grâce au coupleur DeviceNet™, INTERBUS Inline, le système d'automatisation modulaire et souple, peut désormais s'intégrer dans un réseau DeviceNet™.
Ce coupleur autorise ainsi la mise en œuvre d'une station INTERBUS Inline à un endroit quelconque du réseau DeviceNet™.
Le coupleur fait office d'esclave du réseau DeviceNet™ et remplit la fonction de maître dans le bus local INTERBUS Inline de niveau inférieur.
L'adresse de l'esclave DeviceNet™ se règle facilement de l'extérieur par l'intermédiaire de commutateurs DIP. DeviceNet™ se raccorde par un connecteur MINICONNEC Twin. Le coupleur et les blocs électroniques des modules d'automatisation raccordés sont alimentés par un connecteur d'alimentation séparé.
Pour la configuration de DeviceNet™, le service d'informations produits (voir ci-dessous) propose un fichier EDS (Electronic Data Sheet) régulièrement remis à jour. Le coupleur DeviceNet™ supporte le diagnostic INTERBUS Inline éprouvé, tout comme les objets de diagnostic du système DeviceNet™. Des LED autorisent un diagnostic local précis.
Attention :
Le courant logique total de tous les modules raccordés au coupleur DeviceNet™ ne doit pas être supérieur à l'intensité totale admissible de 2 A. Le nombre de modules raccordés doit aussi être inférieur ou égal à 63.
IL DN BK3-PAC
-
Coupleur de bus
2718785
Inline, Coupleur de bus, DeviceNet™, TWIN COMBICON, connectique: Raccordement à ressort de traction, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de raccorder jusqu'à 63 modules E/S
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état