Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Avec ce bloc de jonction, vous disposez d'une électronique d'évaluation robuste et précise pour le montage de balances non automatiques (NSW). Selon les normes EN 45501 et OIML R76 , le bloc de jonction est conforme aux exigences de l'homologation CE comme appareil d'évaluation électronique pour le montage de balances non automatiques (NSW) de classe commerciale III avec 3 000 valeurs de division ainsi que de classe balances commerciale IV avec 1 000 valeurs de division. Une interface série compatible réseau permet de raccorder des affichages primaires et secondaires à l'électronique d'évaluation pour les affichages des valeurs brut/net et tare. Les données de mesure et de configuration sont transmises par le canal de paramètres (PCP). Le bloc de jonction possède une mémoire alibi permettant l'enregistrement de jusqu'à 65 536 protocoles de mesure y compris la date et l'heure. Un DTM spécifique permet la mise en service simple et la gestion des données (p. ex. des comptes-rendus de mesure).
IB IL SGI 1/CAL
-
Module Inline
2700064
Module Inline d'entrée analogique pour jauge de contrainte, sans accessoire, électronique d'évaluation avec homologation CE
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions avec capot |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Série | |
| Dénomination | RS-485 |
| Réseau | oui |
| Adressage | Adresse 0 = Broadcast, affichage en alternance des valeurs mesurées brute/nette et de la valeur tare |
| Adresse 1 = valeur mesurée brute/nette | |
| Adresse 2 = valeur mesurée tare | |
| Adresse 3 ... 9 = réservée | |
| Résistance terminale | 120 Ω |
| Protocole de transmission | STX/ETX |
| Type de mémoire | Mémoire du compte-rendu de mesure Mémoire alibi : flash non volatile 20 ans |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code ID (déc) | 220 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 4 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 64 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Canal d'entrée pour jauges de contrainte |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Technologie de raccordement | Câble blindé à 6 fils, à paires torsadées |
| Tension différentielle de pont Ud | Plage de mesures définie par sélection de la valeur |
| Tension de pont U0 | 5 V |
| Visualisation des valeurs mesurées | Données de process: bits de statut et valeur mesurée y compris chiffres après la virgule de l'affichage brut/net |
| PCP : voir PCP, le compte-rendu de mesure répond aux exigences de DIN EN 45501 et OIML R76 | |
| Mise à jour des données de processus | typ. 100 ms |
| Caractéristiques | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contacts | |
| Description | Blocage des paramètres |
| Nombre | 1 (PSa - PSb) |
| Logique | PSa - PSb reliés = paramètres bloqués |
| Temps d'amorçage typique | < 100 ms |
| Analogique: | |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits des sorties en tension; oui, au moins 1 minute via surveillance de température |
| Analogique | |
| Description de la sortie | Sortie tension |
| Nombre de sorties | 1 |
| Impédance | > 55 Ω |
| max. 5 kΩ | |
| Tension de sortie | typ. 5 V ±2 % |
| max. 5 V ±5 % | |
| Courant de sortie | max. 90 mA |
| Intensité de sortie maximale | max. 90 mA |
| Type de produit | Composants E/S |
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec 2 mots de données de process, PCP avec 1 mot |
| Diagnostic messages | Défaillance de l’alimentation sur UANA Message d'erreur dans les données de processus |
| Défaillance ou chute de la tension logique UL Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
| Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus | |
| Erreur de l'utilisateur Message d'erreur dans les données de processus |
| Horloge en temps réel | |
| Description horloge temps réel | Seconde, minute, heure, jour, mois, années 5 ans, horodateur avec sauvegarde |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | typ. 1 W (Appareil en régime nominal) |
| max. 2 W (Appareil à charge maximale) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 100 mA |
| typ. 80 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| typ. 12 mA (avec charge typique de 350 Ω et affichage) | |
| 43 mA (avec charge maximale de 55 Ω et affichage) | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique / périphérique analogique (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (UANA) / périphérique analogique (convertisseur DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: RS-485 / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contacts PSa - PSb / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / périphérique analogique (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / alimentation 24 V (UANA) (convertisseur DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: RS-485 / alimentation 24 V (UANA) (convertisseur DC/DC) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / alimentation 24 V (UANA) (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / RS-485 (isolateur numérique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / RS-485 (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / contacts PSa - PSb (optocoupleur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement / contacts PSa - PSb (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement (circuit de séparation) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Blocs de jonction SMKDS | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C (Homologation selon DIN EN 45501 et OIML R76 : -10 °C ... 40 °C) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2700064 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI144 |
| GTIN | 4046356484022 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 182,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
Produits compatibles
Avantages
1 entrée pour DMS
Interface série pour affichages externes des poids
Raccordement de jauges de contrainte en technologie à 6 conducteurs
Dispositif électronique d'évaluation pour la mise en place de balances non autonomes (NSW)
Étalonnable par autorisation CE du type de structure selon les normes EN 45501 et OIML R76
Mémoire alibi pour jusqu'à 65 536 comptes-rendus de mesure
Affichage de l'origine, de la tare et de l'arrêt
Jusqu'à 3 000 graduations
Paramétrage et étalonnnage par technologie FDT/DTM
Divers paramètres de filtre
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7