Les modules Inline dont la désignation comprend l'ajout « 2 MBD » fonctionnent à une vitesse de transmission de 2 Mbit/s. Ces modules ont été abandonnés ou ne font plus partie de la gamme. Si cette vitesse de transmission est indispensable, veuillez contacter votre représentant Phoenix Contact. Si vous pouvez travailler avec une vitesse de transmission de 500 kbit/s, choisissez à la place la variante correspondante dont la désignation ne contient pas « 2MBD ». Notez que seule l'utilisation d'une vitesse de transmission uniforme est possible dans une station en ligne. Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module de compteur saisit et traite les séries d'impulsions rapides des capteurs. Il est équipé d'une entrée de comptage (source), d'une entrée de commande (gate), ainsi que d'une sortie de commutation à paramétrer librement. La sortie de commutation est indépendante du bloc de jonction. Cela permet d'atteindre des temps de réaction rapides, indépendants du bus et de la commande. Vous disposez de quatre modes de fonctionnement pour le bloc de jonction : mesure de la fréquence, comptage des événements, mesure de la durée et génération d'impulsions.
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Module spécial Inline
2862071
Module Inline de comptage, 1 entrée de comptage, 1 entrée de commande, 1 sortie, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24,4 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 2 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 4 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 24 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 24 V DC (Tension nominale) |
| 30 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 5,7 kΩ |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 5 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 conducteurs (blindés), alimentation 5 V externe |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 5 V DC (Tension nominale) |
| 8 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 1,5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 3,5 V ... 8 V |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 1,7 kΩ |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie de couplage |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 1 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; oui, résistant aux courts-circuits (remise en route automatique) |
| Protection contre les surcharges | |
| Tension de sortie | 24 V DC (Tension nominale) |
| Limitation de la tension de coupure inductive | env. -18 V |
| Courant de sortie | max. 0,5 A (Intensité nominale) |
| Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Charge nominale lampes | max. 12 W |
| Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω) |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale inductive | < 30 ms |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale de lampe | < 1 ms |
| Temporisation de signal lors de la désactivation d'une charge nominale ohmique | < 1 ms |
| Temporisation de signal lors de l'allumage d'une charge nominale inductive | < 1 ms |
| Temporisation de signal lors de l'activation d'une charge nominale de lampe | < 25 µs |
| Temporisation de signal lors de l'application d'une charge nominale ohmique | < 50 µs |
| Comportement en cas de surcharge ohmique | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de surcharge des lampes | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Résistance à une surtension appliquée en permanence | non |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
| Diagnostic messages | Court-circuit de l'alimentation des capteurs |
| Surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Consommation de puissance | max. 0,45 W (au niveau de UL) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 1 A |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation du capteur |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (est généré à partir de l'alimentation du segment US) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 2862071 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 190,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 159,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Il est possible d'obtenir des mesures de fréquence contrôlées en fonction de l'état ou de la durée, avec des temps de portillonnage (durée nécessaire à la mesure) de 10 ms à 10 s.
Vous pouvez choisir les conditions de comptage et le type de commutation de sortie.
Le générateur d'impulsions génère des signaux rectangulaires avec des fréquences allant de 1 kHz à 10 kHz par pas de 500 Hz
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7