Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux d'intensité analogiques. Les valeurs de sortie sont présentées dans le format Représentation Normalisée. Les blocs de jonction Inline ECO sont compatibles avec une plage de température allant de 0 °C à +55 °C. La livraison inclut l'embase électronique et le connecteur Inline.
IB IL AO 4/I/4-20-ECO
-
Module analogique
2702497
Inline, Borne de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 125 |
Code ID (hex) | 7D |
Code de longueur (hexa) | 04 |
Code de longueur (décimal) | 04 |
Canal des données de process | 64 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 8 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Analogique: | |
Dénomination sortie | Sorties analogiques |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindée, torsadée par paires |
Nombre de sorties | 4 |
Résolution convertisseur D/A | 12 Bit |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; électronique |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle | |
Formats de données | Représentation normalisée |
Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits |
Mise à jour des données de processus | < 10 ms |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 300 Ω |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | connecteur Inline compris |
Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Erreur de somme de contrôle Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 50 mA |
typ. 40 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 85 mA |
typ. 65 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Logique de bus (bus local, alimentation logique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie analogique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (voir le tableau « Derating » dans la fiche technique) |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702497 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | D23 |
Product key | DRI142 |
GTIN | 4055626204499 |
Poids par pièce (emballage compris) | 84,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 84,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 30ccfc5f-17c5-46e9-aa3e-bb2c14995dd6 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
4 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 12 bit
Voyant de diagnostic
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7