The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

AB-SK/E - Support
3026476

Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, profondeur: 20 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 10 mm, diamètre: 4,5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: argenté, type de montage: Montage direct

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Variante pour le montage sur profilé NS 35
Supports en T pour montage direct peu encombrant et positionnement libre sur la plaque de montage
Convient pour les bornes de blindage SK 5 à SK 14 ainsi que SKS 8 et SKS 14