IB IL 24 EDO 2-PAC
-
Module Inline
2861616
Module Inline de sortie TOR, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 2 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 2, 3 et 4 fils, diagnostic étendu, sorties paramétrables
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code ID (hex) | BF |
| Code de longueur (hexa) | 41 |
| Code de longueur (décimal) | 65 |
| Canal des données de process | 4 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Bit |
| Longueur de répertoire | 4 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Description de la sortie | Diagnostic étendu, sorties paramétrables |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 2 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
| Tension de sortie | 24 V DC (US - 1 V) |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 1 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Différence de tension pour INom = 1 V) |
| Charge nominale inductive | 12 W |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 VA |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR Message d'erreur dans le mot de diagnostic (bus) ainsi que signalisation (2 Hz) par l'intermédiaire de la LED (D) sur le module |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 40 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2861616 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI132 |
| GTIN | 4017918894467 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 81,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 41 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389080 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Détection de rupture de fil
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Raccordements pour 2 actionneurs tout-ou-rien
Intensité totale du module : 1 A
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7