Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module permet d'exploiter des capteurs et actionneurs (devices) compatibles IO-Link. Il sert également à l'acquisition de signaux numériques. IO-Link constitue la norme en matière de communication continue, depuis la commande jusqu'au niveau de terrain le plus bas. En communication IO-Link, les données de process sont redirigées en cas de transmission de données de service parallèle. IO-Link est une liaison point à point existant entre un port IO-Link et le capteur ou actionneur. La technologie IO-Link utilise la technologie de signalisation connue des interfaces binaires 0 V et 24 V pour transmettre des données au moyen d'une modulation d'impulsions. La compatibilité inversée avec les capteurs/actionneurs standard est prise en charge par IO-Link. Ce module permet d'exploiter tous les dispositifs compatibles IO-Link de tous les fabricants avec INTERBUS, PROFIBUS et PROFINET.
FLM IOL 4 DI 4 M12
-
Appareil E/S décentralisé
2736990
L'appareil bus local dispose de 4 ports IO Link 200 mA. Fonctions : traitement en parallèle des données de service et de process, commutation 500 KBd / 2 MBd, protection contre les courts-circuits et les surcharges, courant nominal 800 mA, connectique rapide M12
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 178 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Intervalle entre perçages | 168 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Coloris | anthracite |
| Bus local Fieldline | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage B |
| Désignation point de raccordement | Câble en cuivre |
| Nombre de pôles | 5 |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 06 |
| Code ID (déc) | 223 |
| Code de longueur (décimal) | 06 |
| Canal des données de process | 80 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 80 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 80 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 16 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 96 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 33 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées | max. 4 |
| Courant d'entrée nominal | 8 mA (pour 24 V DC) |
| Temporisation du signal | < 3 ms (ton, typique) |
| 3 ms (toff, typique) | |
| Longueur de câble autorisée | < 20 m |
| IO-Link | |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Type de raccordement | Raccordement enfichable M12 |
| Temps de filtre d'entrée | typ. 3 ms |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| IO-Link | |
| Nombre de ports | 4 |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Numérique | |
| Nombre de sorties | max. 4 |
| Intensité nominale par canal | 500 mA (INominale) |
| Courant total max. absorbé | 2 A (tenir compte du derating) |
| Limitation de la tension de coupure inductive | env. -1 V |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; intégré par canal |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | modulaire |
| Nombre de voies | 4 |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de UL | max. 150 mA (pour 500 Kbauds) |
| typ. 75 mA (pour 500 Kbauds) | |
| Tension d'alimentation US | 24 V DC |
| Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
| Consommation de courant provenant de US | typ. 25 mA (plus courant d'alimentation des capteurs) |
| max. 2 A | |
| Alimentation: IO-Link | |
| Intensité nominale par interface IO-Link | max. 200 mA |
| Intensité nominale par appareil | 800 mA |
| Longueur de câble autorisée | < 20 m |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; électronique dans appareil |
| Protection contre les courts-circuits; électronique dans appareil | |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Dénomination | UL |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, demie onde sinusoïdale positive et négative dans chaque direction |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g par direction |
| Référence | 2736990 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRI453 |
| GTIN | 4046356319393 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 339,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 280 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389080 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
Produits compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1518478
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518481
-
SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1517958
-
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1517961
-
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1517974
-
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1517987
-
SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1517990
-
SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518009
-
SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - Câble préconfectionné pour bus 1518012
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518465
Avantages
4 ports IO-Link et 4 entrées numériques
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
Protection contre courts-circuits et surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Introduction souple de l'alimentation
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7