Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Le maître IO-Link permet d'utiliser jusqu'à quatre périphériques IO-Link. Vous pouvez aussi raccorder un capteur ou un actionneur standard numérique à chaque port.
AXL SE IOL4
-
Module de communication
1088132
Axioline Smart Elements, Maître IO-Link, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Interface Smart Element | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Vitesse de transmission | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité | < 500 ms |
| Module | |
| Code ID (hex) | none |
| Canal des données de process | 512 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 64 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 64 Octet |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement d'entrées tout-ou-rien (TOR) |
| Nombre d'entrées | max. 4 (EN 61131-2 type 1) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'entrée nominal | typ. 2,5 mA |
| Courant du capteur par câble | max. 500 mA (de L+/L-) |
| Temps de filtre d'entrée | 1 µs |
| IO-Link | |
| Nombre de ports | 4 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Type de port | Classe A |
| Numérique | |
| Description de la sortie | Ports IO-Link dans le mode de fonctionnement de sorties tout-ou-rien (TOR) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre de sorties | max. 4 |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Intensité nominale par canal | 200 mA |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Type | modulaire |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,85 W |
| Alimentation: IO-Link | |
| Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Intensité nominale par interface IO-Link | 500 mA (au L+/L-) |
| 200 mA (au C/Q) | |
| Circuit de protection | Protection anti-surcharge pour L+; limité électroniquement à 0,6 A |
| Protection contre les courts-circuits pour L+; par une coupure après 55 ms | |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Potentiels: Alimentation périphérique (UP) avec alimentation du port IO-Link | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 2030 mA (Propre courant absorbé + pleine charge des 4 ports IO-Link (4 x 500 mA)) |
| typ. 2020 mA | |
| Consommation de courant | min. 18 mA (sans périphérique raccordé) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ». |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. |
| Référence | 1088132 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D23 |
| Product key | DRIB53 |
| GTIN | 4055626887470 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 40 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 37 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1c4625cc-d29e-4bde-923d-a438bb2d8b3d |
Produits compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pince à sertir 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiquette 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Repères pour blocs de jonction 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Repères pour blocs de jonction 0830756
-
IOL-CONF - Logiciel de configuration et de diagnostic 1083065
Avantages
Raccordement de quatre périphériques IO-Link
Autre possibilité : raccordement d'un capteur ou d'un actionneur numérique à chaque port
Raccordement des périphériques IO-Link avec la technologie 3 conducteurs
Raccordement des capteurs à 3 conducteurs
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Conservation des données de paramètres sur le maître
Spécification IO-Link V1.1.2
Comportement des valeurs de substitution des entrées et sorties paramétrable pour chaque port
Compatible IOL-CONF
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7